Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2018
Artikkelen erstattes av:
8100780: 8100780
8100770: 8100770
- Artikkelnummer:
- SO 2889.000
- Produktbeskrivelse
- For direkte montering under sokkelen TS og sokkel, komplett. For uhindret tilgjengelighet, f.eks. for å lette renhold av gulvet og for justering av ujevnheter i gulvet.
- Fordeler
- Uhindret tilgjengelighet, f.eks. for renhold av gulv
- For justering av høydeforskjeller ved ujevne gulv
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Monteringsmuligheter
- For direkte montering under sokkelen TS og sokkel, komplett
- Maks. belastning (statisk) per komponent
- 400 kg
- Dimensjoner
- Gjenger: M12
- Nivelleringsområde
- 55 ‐ 125 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 2,296 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177034020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- SO Nivåføtter, for TS, sokkel komplett, gjenger M12, rustfritt stål1.4301
- Dokumentasjon
- Info sheet