Denne artikkelen er utgått: 31. mar. 2024
Artikkelen erstattes av:
8660042
Sokkelpaneler, på siden, 200 mm for sokkelsystem VX, stålplate
Artikkelnummer: VX 8640.042
For å avslutte en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.
- Artikkelnummer:
- VX 8640.042
- Produktbeskrivelse
- For avslutning av en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Dybde: = 500 mm
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Vekt/VE
- 2,32 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177959033
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, på sidene, H: 200 mm, for D: 500 mm, stålplate