- Artikkelnummer:
- VX 8660.095
- Utførelse
- Ny versjon
med børstelist - Materiale
- Sokkelpaneler: Stålplate
Børstelist: Plast, selvslukkende - Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Passer til bredde/dybde: 1.200 mm - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Passer for
- For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177985469
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel med børstelist, for bredde/dybde: 1200 mm
Sokkelpaneler med børstelist For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon
Artikkelnummer: VX 8660.095
El nummer: E2444803
For kabelinnføring i sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to paneler med børstelist. Med den valgfrie panelfestingen kan du montere panelene med børstelisten også på siden av sokkelhjørneprofilen.