Sokkelpaneler, på siden, 100 mm for sokkelsystem VX, stålplate

Artikkelnummer: VX 8620.035

Sokkelpaneler settes inn i dybden for å avslutte en sokkelenhet på siden. Mellom to rekkemonterte skap kan panelene settes inn for å stabilisere sokkelhjørneprofilene. De 100 mm høye panelene kan også settes inn i den 200 mm høye sokkelen og kombineres.

Artikkelnummer:
VX 8620.035
Produktbeskrivelse
For avslutning av en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 100 mm
Passer for
Dybde: = 1.000 mm
Vekt/VE
3,3 kg
Pakkeenhet
2 stk.
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177922228
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelpanel, på sidene, H: 100 mm, for D: 1000 mm, stålplate
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA