Sokkelpaneler med børstelist for sokkelsystem VX

Artikkelnummer: VX 8620.093

El nummer: E2406658

De 100 mm høye sokkelpanelene settes inn i sokkelen i bredde eller dybde for kabelinnføring. Panelene kan også settes inn i den 200 mm høye sokkelen og kombineres med andre 100 mm høye paneler.

Artikkelnummer:
VX 8620.093
Produktbeskrivelse
For kabelinnføring i sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to paneler med børstelist. På grunn av at sokkelsystemet VX er helt symmetrisk kan panelene med børstelist enten monteres foran, bak eller på siden av sokkelhjørneprofilen.
Materiale
Sokkelpaneler: Stålplate
Børstelist: Plast, selvslukkende
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 100 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
TX CableNet
Passer til bredde/dybde: 800 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1, 12
Vekt/VE
1,76 kg
Pakkeenhet
2 stk.
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177922464
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelpanel med børstelist, for bredde/dybde 800 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA