- Artikkelnummer:
- VX 8620.053
- Produktbeskrivelse
- Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen.
- Materiale
- Sokkelhjørneprofil: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Sokkelpanel foran/bak: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff - Overflate
- Panel: Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- 4 sokkelhjørneprofiler
4 hjørneavdekninger
1 rekkeavdekning
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Inkl. festemateriell - Henvisning
- Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Bredde: = 1.200 mm
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Vekt/VE
- 9,46 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922327
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelhjørneprofil med sokkelpanel, foran og bak, H: 100 mm, for B: 1200 mm, rustfritt stål, 1.4301
Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 100 mm for VX, TS, VX SE
Artikkelnummer: VX 8620.053
El nummer: E2406644
Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen.