Denne artikkelen er utgått: 2. jan. 2020
Artikkelen erstattes av:
8640003
Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 100 mm for VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Artikkelnummer: VX 8620.003
El nummer: E2406625
Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen.
- Artikkelnummer:
- VX 8620.003
- Produktbeskrivelse
- Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen.
- Materiale
- Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff - Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 sokkelhjørneprofiler, 100 mm høye
4 hjørneavdekninger
1 rekkeavdekning
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Inkl. festemateriell - Henvisning
- Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Bredde: = 800 mm - Vekt/VE
- 4,84 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelhjørneprofil med sokkelpanel, foran og bak, H: 100 mm, for B: 800 mm, stålplate