Denne artikkelen er utgått: 16. jan. 2020
Artikkelen erstattes av:
8640048
- Artikkelnummer:
- VX 8620.048
- Produktbeskrivelse
- For avslutning av en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Dybde: = 1.100 mm
Passer til bredde/dybde: 1.100 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177944657
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1100 mm