Denne artikkelen er utgått: 31. mar. 2024
Artikkelen erstattes av:
8660091
Sokkelpaneler, ventilerte for sokkelsystem VX
Artikkelnummer: VX 8620.091
El nummer: E2406656
For ventilering av apparatskap via sokkelen. Spesielt ved bruk som f.eks. i strømfordelinger, der det ikke brukes bunnplater for apparatskap, kan man slik oppnå en høyere luftgjennomstrømning i apparatskapet. For ventilering av apparatskap finnes det løsninger for heving av taket samt spesielle takplater med ventilasjonsåpninger. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to ventilerte paneler. På grunn av at sokkelsystemet VX er helt symmetrisk kan de ventilerte panelene enten monteres foran, bak eller på siden av sokkelhjørneprofilen.
- Artikkelnummer:
- VX 8620.091
- Produktbeskrivelse
- For ventilering av apparatskap via sokkelen. Spesielt ved bruk som f.eks. i strømfordelinger, der det ikke brukes bunnplater for apparatskap, kan man slik oppnå en høyere luftgjennomstrømning i apparatskapet. For ventilering av apparatskap finnes det løsninger for heving av taket samt spesielle takplater med ventilasjonsåpninger. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to ventilerte paneler. På grunn av at sokkelsystemet VX er helt symmetrisk kan de ventilerte panelene enten monteres foran, bak eller på siden av sokkelhjørneprofilen.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TX CableNet
Passer til bredde/dybde: 800 mm - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Vekt/VE
- 1,95 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922440
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, ventilert, for B/D: 800 mm, stålplate