- Artikkelnummer:
- AX 2820.310
- Produktbeskrivelse
- For avslutning av en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Dybde: = 300 mm
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 0,33 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177942554
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
AX Sokkel sidepanel, H: 100 mm, for D: 300 mm