- Artikkelnummer:
- PC 8800.920
- Produktbeskrivelse
- Tilpasset skapenes design, stikker ut foran.
- Materiale
- Stålplate, 2,0 mm
- Farge
- RAL 7035
Designelement, foran: RAL 7015
- Leveringsomfang
- 1 designelement, foran
1 sokkel-element, bak
2 sokkel-paneler, på sidene
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: PC
IW
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm
- Egnet for dybde
- = 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 13 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177266926
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
PC Sokkel, stasjonær for PC, IW, for D: 600 mm, H: 100 mm, stålplate