- Artikkelnummer:
- CS 9765.082
- Produktbeskrivelse
- Lettbyggesett for enkel, tidsbesparende montering på oppstillingsstedet. Sokkelplate foran/bak for å få tilgang ved service kan skrus fast og tas av innenfra.
- Materiale
- Lettbetong
- Overflate
- Ubehandlet
- Leveringsomfang
- 1 grunnplate
2 sidedeler
2 delte sokkelplater
Inkl. montasjemateriell og montasjeskruer til kapslingsoppbyggingen
- Excavation depth
- 700 mm
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Dimensjoner
- Høyde: 1.000 mm
- Passer for
- Kapslingstype: CS basisskap
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 500 mm
- Egnet for dybde
- = 500 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 215 kg
- Tolltariffnummer
- 68109100
- EAN
- 4028177216761
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
CS Betongsokkel for CS New Basic-skap BxD: 600x500 mm