- Artikkelnummer:
- TS 8601.450
- Produktbeskrivelse
- For å øke stabiliteten står traversen foran og bak 138 mm over skapets bunnramme. For de dypere skapene kan den bakre delen trekkes ut og skrues fast igjen. For fastskruing på bunn og skap med montasjeåpning på siden, foran og bak. Trinser og nivåføtter kan festes på de påsveisede mutrene M12.
- Fordeler
- For å øke stabiliteten
- Kan stilles inn på kapslingsdybden
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7015
- Leveringsomfang
- 1 tverrstag venstre
1 tverrstag høyre
- Monteringsmuligheter
- For fastskruing på bunn og skap med montasjeåpning på siden, foran og bak
- For Chiller Blue e+ kan traversen brukes som sokkelelement
- Henvisning
- Sørg for tilstrekkelig stabilitet og veltebeskyttelse
- Dimensjoner
- Høyde: 70 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Dybde: = 400 mm
= 500 mm
- Egnet for dybde
- = 400 mm
= 500 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 7,9 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177382633
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
TS travers justerbar, for T: 400/500 mm