- Artikkelnummer:
- DK 7507.750
- Produktbeskrivelse
- For feste kan sokkelen monteres på gjengene som allerede finnes i bunnområdet til FlatBox. Det finnes utsparing bak for kabelgjennomføring.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. 4 nivåføtter og festemateriell.
- Dimensjoner
- Høyde: 50 mm
- Passer for
- Kapslingstype: FlatBox
Bredde: 600 mm
Dybde: 600 mm
- Egnet for dybde
- 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 4,2 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177583467
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
DK base/plinth for FlatBox, W x D: 600 x 600 mm, RAL 7035