- Artikkelnummer:
- SZ 2436.800
- Produktbeskrivelse
- Énkomponent-grunning egner seg som korrosjonsbeskyttelse på steder uten lakk, som oppstår på grunn av utsparinger eller lignende. Brukes til å gjenopprette korrosjonsbeskyttelsen på steder uten lakk. Grunningen tilfredsstiller kravene i standarden IEC 61439 for lavspennings- og koblingsapparatkombinasjon.
- Fordeler
- Utmerket ansvar
- Aktiv korrosjonsbeskyttelse
- Svært høy fyllkraft
- Farge
- mørk grå
- Innhold
- 12 ml
- Leveringsform
- Malingsstift
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,034 kg
- Tolltariffnummer
- 32129000
- EAN
- 4028177701984
- ETIM 7.0
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Produktbeskrivelse
- SZ Korrosjonsbeskyttelse-grunning, malingsstift, 12 ml, farge: mørk grå
Korrosjonsbeskyttelse-grunning
Artikkelnummer: SZ 2436.800
Énkomponent-grunning egner seg som korrosjonsbeskyttelse på steder uten lakk, som oppstår på grunn av utsparinger eller lignende. Brukes til å gjenopprette korrosjonsbeskyttelse på steder uten lakk. Grunningen tilfredsstiller kravene i standarden IEC 61439 for lavspennings- og koblingsapparatkombinasjon.