- Artikkelnummer:
- VX 5301.265
- Produktbeskrivelse
- For lukking av IT-skapsystemer i enkeltoppstilling eller rekkemontering.
- Fordeler
- Enkel håndtering
- Verktøyfri inn- og uthekting av sideveggen er mulig
- Låsing med sikkerhetslås 3524 E
- Integrert innvendig forrigling
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Overdel
Underdel
6 montasjevinkler
2 låsedeler
Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Høyde: = 2.450 mm
Dybde: = 1.200 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 26,4 kg
- EAN
- 4028177950733
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
-
VX IT sidevegg, horisontalt delt, for HxD: 2450x1200 mm