Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019
Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemene VX, VX IT:
8105245
- Artikkelnummer:
- TS 8105.235
- Fordeler
- Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med kontaktelement
- Enkel plassering med opphengshjelp
- Jordingsbolter med kontaktflate
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Flatdelholder kan valgfritt monteres fra skapets innside eller utside
- Bestykkbar flate: Utvendig dimensjon – 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS
TS IT
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 500 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 27,3 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177205253
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- TS Sidevegger, kan fastskrues, for TS, TS IT, for BD: 2000x500 mm, stålplate
- Forklaringer
- Samsvarserklæring UK