Denne artikkelen er utgått: 20. jan. 2021
Artikkelen erstattes av:
5301254
- Artikkelnummer:
- DK 5501.040
- Fordeler
- Enkel håndtering
- Montasje uten verktøy
- Eksklusivlås inkl. sikkerhetslås 3524 E
- Innvendig låsing kan ettermonteres om ønskelig
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
RAL 7035 - Leveringsomfang
- Overdel
Underdel
Jordingsleder
Festemateriell - Passer for
- Kapslingstype: TS IT
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 24,4 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177678736
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- DK Sidevegger, HxD: 2000x1200 mm, for TS IT, delt, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Veiledning