- Artikkelnummer:
- VX 8104.245
- Fordeler
- Tidsbesparende montering med sideveggholdere som kan klipses på
- Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med innvendige kontaktelementer
- Enkel plassering i høyde og dybde med opphengshjelp
- Én-manns montering
- Jordingsbolter med stor, lakkfri kontaktflate for optimal støtte
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 400 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 19,4 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177827332
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
-
VX sidevegg, kan fastskrues, for HD: 2000x400 mm, stålplate