- Artikkelnummer:
- VX_IT 5301.301
- Produktbeskrivelse
- For innskyving, hengende, mellom to rekkemonterte skap. Med boring Ø 40 mm i venstre og høyre hjørneområde for gjennomføring av kabler, rørledninger osv. Disse hullene kan lukkes med de vedlagte avdekningene.
- Fordeler
- Kan enkelt skyves inn
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- Skillevegg
2 avdekningsprofiler
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
- Montasjetips
- For innskyving av skilleveggen behøves en rekkeåpning på 3 mm
- Henvisning
- Bruk rekkemonteringsbrakett, utenpå, 3 mm
- Kan ikke brukes i kombinasjon med en pakning
- Ev. eksisterende pakning må fjernes før monteringen
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20 (bei montierten Abdeckkappen)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954922
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234