- Artikkelnummer:
- VX_IT 5301.319
- Produktbeskrivelse
- For senere montering/demontering av rekkemonterte skap. Den integrerbare tetningsprofilen støtter husets tetthet ved klimatisering eller bruk med slukkegass. Monteringen kan utføres både utenfra, før rekkemontering av huset, eller innenfra, etter at huset er rekkemontert. Ettersom skilleveggen sitter innenfor rammeverket, kan den ettermonteres når som helst. Det er ikke nødvendig med bestemte rekkeavstander mellom skapene.
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- 2 skottplater
4 avdekningsprofiler
Montasjeskinne
Pakning
Inkl. festemateriell
- Passer for
- Høyde: = 2.450 mm
Dybde: = 1.000 mm
- Montasjetips
- Montering/demontering er kun mulig i skapet uten innvendig utbygging
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954977
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
VX IT skilleplate vertikalt delt, skrubar, HxD: 2450x1000, stålplate