Produktet utløper: 31. okt. 2021
:
5301281
- Artikkelnummer:
- DK 7831.724
- Produktbeskrivelse
- For innskyving, hengende, mellom to skap. Alltid med 3 boringer Ø 40 mm i alle 4 hjørneområdene for gjennomføring av kabelstrenger, rørledninger etc. Boringer med vedlagte trinnipler kan låses. For kabelgjennomføring skjærer du ganske enkelt av trinnet tilsvarende diameteren du ønsker.
- Materiale
- Skillevegg: Stålplate
Trinnippel: Kunststoff iht. UL 94-HB - Overflate
- Skottvegg: forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. 12 trinnipler Ø 40 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm - Henvisning
- Bruk rekkeforbinder TS 8800.490. Kan ikke brukes sammen med en pakning. Eventuell pakning må fjernes før montering.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 35 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177517707
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Skillevegg, HxD: 2000x1200 mm, for TS, TS IT, tett, forsinket
- Dokumentasjon
- Info sheet