- Artikkelnummer:
- VX 8609.203
- Produktbeskrivelse
- For avdeling av de enkelte skapcellene. Rammesystemets symmetri gjør at skilleveggen også kan brukes bak. Hel, dobbel kant for stabilitet og påmontering av pakning.
- Fordeler
- Skilleveggen kan også monteres bak. Dermed kan f.eks. frekvensomformere monteres i en skillevegg med kjøleribbene utover for å lede bort varme og beskyttes/skjules med et deksel.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 400 mm
- Monteringsmuligheter
- Montering utføres på det ytre montasjenivået
- Det indre nivået blir værende åpent for videre utbygging
- Montasjetips
- For rekkemontering i kombinasjon med skillevegg trenger man rekkemonteringsbrakett innvendig 8617500 eller rekkemonteringsbrakett utvendig 8617502
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 8,92 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177817777
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivelse
-
VX skillevegg, for HD: 2000x400 mm