Skillevegg for VX

Artikkelnummer: VX 8609.206

El nummer: E2406507

For avdeling av de enkelte skapcellene. Rammesystemets symmetri gjør at skilleveggen også kan brukes bak. Hel, dobbel kant for stabilitet og påmontering av pakning.

Artikkelnummer:
VX 8609.206
Produktbeskrivelse
For avdeling av de enkelte skapcellene. Rammesystemets symmetri gjør at skilleveggen også kan brukes bak. Hel, dobbel kant for stabilitet og påmontering av pakning.
Fordeler
Skilleveggen kan også monteres bak. Dermed kan f.eks. frekvensomformere monteres i en skillevegg med kjøleribbene utover for å lede bort varme og beskyttes/skjules med et deksel.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 800 mm
Monteringsmuligheter
Montering utføres på det ytre montasjenivået
Det indre nivået blir værende åpent for videre utbygging
Montasjetips
For rekkemontering i kombinasjon med skillevegg trenger man rekkemonteringsbrakett innvendig 8617500 eller rekkemonteringsbrakett utvendig 8617502
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
19 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177817807
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Produktbeskrivelse
VX skillevegg, for HD: 2000x800 mm
Dokumentasjon
Info sheet