- Artikkelnummer:
- VX 8106.260
- Produktbeskrivelse
- Åpningsvinkelen på 180° gir uhindret tilgang fra siden.
- Materiale
- Støpt sink
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Døråpningsvinkel
- 180°
- Montasjetips
- Hengsler kan bare monteres i nærheten av bakveggen
- Kan kun brukes ved sideveggdybde inntil 800 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Vekt/VE
- 0,744 kg
- Tolltariffnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177920958
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
-
VX hengsler for sidevegg, kan fastskrues, RAL7035