Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019
Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemet VX:
8609230
- Artikkelnummer:
- TS 8609.030
- Fordeler
- For beskyttelse og blending av plugger eller andre komponenter
- Valgfri kabelinnføring ovenfra og nedenfra
- Materiale
- Deksel: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Deksel
Dør med sylinderlås og splittlåsinnsats
1 dekkplate for oppe eller nede - Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 43 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177250710
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- TS Deksel med dør, for TS, for BD: 2000x600 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet