- Artikkelnummer:
- SZ 1199.100
- Produktbeskrivelse
- For rekkemontering av AX/KX-kapslinger. Nødvendige utsparinger må gjøres av kunden.
- Fordeler
- Spesialskruer og -muttere begrenser komprimeringen av pakningen til et fast definert mål, og sikrer dermed varig tetting mellom skapene.
- Spesialskruer og muttere for rask, enkel montering uten gjenging
- Tetting, selvklebende fra tetningselementer og hjørneprofiler som kan rekkemonteres for individuell tilpasning til kapslingshøyder.
- Leveringsomfang
- Spesialskruer og muttere
Pakningselement, selvklebende
- Henvisning
- 1 pakke er tilstrekkelig for et monteringssted opptil H x D = 800 x 350 mm
- Rekkemontering er ikke mulig for KX E-Box på den hengslede siden
- Passer for
- Kapslingstype: AX
KX
AE
KL
Høyde: ≤ 800 mm
Dybde: ≤ 350 mm
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 3R, 4X, 12
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66 ved riktig montering
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,22 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177602373
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
-
SZ Rekkemonteringssett, for AX, KX, AE, KL, HD: 800 x 350 mm