- Artikkelnummer:
- VX 4918.000
- Produktbeskrivelse
- I forbindelse med skillebryterdekslet blir UL 508 A også oppfylt for rekkekombinasjoner. Avhengig av rekkekombinasjonen er det behov for forskjellige komponenter.
- Monteringsmuligheter
- For overføring av forrigling fra hovedskapet til sideskapene i en rekkekombinasjon. For hvert skap behøves en skyvestang som svarer til skapbredden.
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
Bredde: = 800 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX: = 800 mm
Kapslingstype: TS
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Vekt/VE
- 4,01 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177114005
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
-
VX styvestang, for dørstopper for rekkekombinasjon, for B: 800 mm