- Artikkelnummer:
- SZ 2426.500
- Produktbeskrivelse
- Som beskyttelse mot avleiringer på dørens overkant og mellom skap og dør/deksel. Støvbeskyttelseslisten skapbredden. Festes med skruer og tosidig tape.
- Materiale
- Plast, UV-bestandig
- Farge
- Iht. RAL 7024
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Lengde: 1.200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: AX
KX
AE
KL
EB
BG
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,7 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177319318
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
SZ Støvbeskyttelseslist, for AE, CM, EB, KL og BG, L: 1200 mm