- Artikkelnummer:
- DK 5301.437
- Produktbeskrivelse
- For å bytte eksisterende dører. Med vindu lagt bak og 4-punkt sylinderlåsDen delte utførelsen muliggjør romoptimal oppstilling av skapene og samtidig best mulig tilgang takket være liten avstand mellom de enkelte skaprekkene.
- Materiale
- Rammer: Stålplate
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- Rammer: RAL 7035
Komforthåndtak VX, hengsler: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Dør, delt vertikalt, med komforthåndtak VX for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E, høyre
4 hengsler 180°, montert per dørhalvdel
Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel
- Henvisning
- Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 240°
- Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 160°
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 33,2 kg
- EAN
- 4028177955035
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
Plater med glassglass, vertikalt delt for VX IT, 800x2000 mm, RAL 7035