- Artikkelnummer:
- DK 5301.450
- Produktbeskrivelse
- For å bytte eksisterende dører. Den ledige flaten i platedelen er ca. 85 %.
- Materiale
- Rammer: Aluminiumsprofil
Ventilasjonsgitter: stålplate
Vertikal profil: Aluminium, eloksert
Horisontal profil: Aluminium, lakkert
- Farge
- Komforthåndtak VX, hengsler, horisontal profil, ventilasjonsgitter: RAL 9005
Vertikal profil: sølvfarget
- Leveringsomfang
- Dør med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
3 hengsler 180°, montert
Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel
- Henvisning
- Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 240°
- Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 105°
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 2.200 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 10,8 kg
- EAN
- 4028177955066
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,200 mm