- Artikkelnummer:
- DK 5301.542
- Produktbeskrivelse
- For å bytte eksisterende dører.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- Dør: RAL 7035
Komforthåndtak VX: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Dør med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
4 hengsler 130°, innvendig
Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel
- Henvisning
- Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 165°
- Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 110°
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2.200 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 35,4 kg
- EAN
- 4028177955097
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
Sheet steel door, one-piece, solid for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm, sheet steel, spray-finished