- Artikkelnummer:
- DK 5301.602
- Produktbeskrivelse
- For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
Komforthåndtak VX, hengsler: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Dør, delt vertikalt, med komforthåndtak VX for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E, høyre
3 hengsler 180°, montert per dørhalvdel
Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel
- Henvisning
- Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 240°
- Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 160°
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 2.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- EAN
- 4028177955127
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005