- Artikkelnummer:
- DK 5301.561
- Produktbeskrivelse
- For å bytte eksisterende dører. Den ledige flaten i platedelen er ca. 85 %.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- Dør: RAL 7035
Komforthåndtak VX: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Dør med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
3 hengsler 130°, innvendig montert
Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel
- Henvisning
- Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 165°
- Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 110°
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 2.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 13,2 kg
- EAN
- 4028177955103
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
Dør av stålplate, ventilert i ett stykke for VX IT, 600x2000 mm, RAL 7035