- Artikkelnummer:
- DK 5301.652
- Produktbeskrivelse
- For å bytte eksisterende dører. Den ledige flaten i platedelen er ca. 85 %.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- Dør: RAL 7035
Komforthåndtak VX, hengsler: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Dør, delt vertikalt, med komforthåndtak VX for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E, høyre
3 hengsler 180°, montert per dørhalvdel
Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel
- Henvisning
- Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 240°
- Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 160°
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- EAN
- 4028177955141
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
Stålplatedører, delt vertikalt, ventilert for VX IT, for utskifting av eksisterende dører. Den ledige flaten i platedelen er ca. 85 %. For skapbredde: 800 mm, for skaphøyde: 2 000 mm