Produktet utløper: 30. jan. 2020
Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemet AX med eksklusivlås, AX IT med eksklusivlås, KX E-Box, VX deldør:
2537100
Håndtak som slås opp for CM
Artikkelnummer: CM 5001.060
For omutrustning til alternative låssystemer som profilhalvsylinder, sikkerhetsinnsats, hengelås osv.
- Artikkelnummer:
- CM 5001.060
- Utførelse
- for låsinnsatser
Forberedte for montering av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm total lengde (iht. DIN 18 252) - Produktbeskrivelse
- Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde på grunn av at det slås inn, kan dørflaten utnyttes optimalt for komponenter.
- Farge
- Skap: lik RAL 9005
Håndtak: lik RAL 9006 - Lengde
- 242 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 50 mm
Dybde: 17,5 mm
Lengde: 242 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,84 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177479661
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- CM Håndtak som slås opp, for CM, for låsinnsatser
- Dokumentasjon
- Veiledning