- Artikkelnummer:
- SZ 2416.000
- Produktbeskrivelse
- For dører, som beskyttelse mot berøring av strømførende elektriske komponenter ved tilkoblet hovedbryter.
- Virkemåte
- Låsing av dør ved tilkobling av hovedbryter.
- Nettfrakobling (spenning) kun ved låst dør.
- Overvåking av låsemagneten ved hjelp av ekstra lukkekontakt.
- Leveringsomfang
- låsing
Betjeningshendel
Holdevinkel
Festemateriell
- Montasjetips
- På skap med doble dører må man ha dørposisjonsbryteren for den overlappende døren med meldingen "Skapdør lukket"
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Kapslingstype: VX SE
Kapslingstype: TS
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 11 VA
Ved 60 Hz: 11 VA
- Måledriftsspenning
- 230 V
- Merkeisolasjonsspenning
- 400 V AC
- Merkestøtspenning fase mot fase
- 4000 V AC
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,74 kg
- Tolltariffnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177022652
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
-
SZ Sikkerhetslås, 230 V AC