- Artikkelnummer:
- FT 2736.500
- Utførelse
- 60-er profil
- Produktbeskrivelse
- For avdekning av anvisnings- og betjeningsinstrumenter eller utsparinger og beskyttelse mot smuss og væske, samt uønsket tilgang.
- Materiale
- Aluminiumsprofil med hjørneprofiler i støpt sink og enkelt sikkerhetsglass.
- Overflate
- Grunnramme: pulverlakkert RAL 7035
Hengsel- og låsprofil: eloksert, natur
- Value base frame
- Laget av herdet sikkerhetsglass: Høy motstandsevne mot løsemidler og riper, antistatisk, liten risiko for personskade ved brudd.
- Standard splittlåsinnsats kan byttes med låsinnsatser 27 mm, utførelse A og/eller med låssystem Ergoform-S (unntatt H=270 mm)
- Hengsler med 180° åpningsvinkel, lett å montere.
- Value base frame
- Lett å skru av døren pga. tilpassede dimensjoner (dørrammen kan brukes som bormal).
- Enkel høydejustering.
- Stabiliserer dørutsparingen.
- Dekker snittkanten.
- Det kommer ikke smuss på pakningen, skiven er sikret slik at den ikke løftes ut, ved åpning kommer det ikke noe smuss og det renner ikke væske bak vinduet.
- Rammeprofil i høyden 30 mm eller 60 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Henvisning
- Standard splittlåsinnsats kan byttes med låsinnsatser 27 mm, utførelse A og/eller med låssystem Ergoform-S (unntatt H=270 mm)
- Ikke egnet til utendørs montering
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 800 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 700 mm
Høyde: 670 mm
Dybde: 77 mm
- Vindusflate
- Bredde vindu: 563 mm
Høyde vindu: 598 mm
- Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)
- 63 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 8,65 kg
- Tolltariffnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177476479
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Produktbeskrivelse
-
FT systemvindu, for VX, TS, VX SE, 60 mm-profil, B×H×D: 700x670x77 mm, for B: 800 mm