- Artikkelnummer:
- FT 2788.000
- Utførelse
- metrisk
- Produktbeskrivelse
- Med sikkerhetslås, lås nr. 3524 E.
- Materiale
- Ramme: Aluminiumsprofiler med hjørneprofiler i trykkstøp
Vindu: akrylglass, røykfarget
- Leveringsomfang
- Inkl. hengsler og festemateriell.
Inkl. sikkerhetsinnsats nr. 3524 E
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 47,5 mm
- Vindusflate
- Bredde vindu: 560 mm
Høyde vindu: 179,5 mm
- Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)
- 43 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,8 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177032354
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Produktbeskrivelse
-
FT Akrylglassdeksel, 482.6 mm (19"), BHD: 600x200x47,5 mm