Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2020
Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemene VX, VX IT:
8618330
- Artikkelnummer:
- SZ 8800.950
- Materiale
- Støpt sink
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Døråpningsvinkel
- 180°
- Henvisning
- Skapets kapslingsgrad kan reduseres.
- Samme dørhengsling innenfor en skaprekke.
- Suitable for door variant
- Stålplatedør
- Passer for kapslingstype
- TS
- VX SE
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 0,912 kg
- Tolltariffnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177545113
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
- TS-hengsel 180°, for TS, VX SE, stålplatedør, RAL 9005
- Dokumentasjon
- Veiledning