Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemene VX, VX SE, for dørutbygging AX:
4697000
Montasjestag for AE
Artikkelnummer: SZ 2328.000
El nummer: E2430836
For feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekinger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste, osv.
- Artikkelnummer:
- SZ 2328.000
- Produktbeskrivelse
- For feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekinger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
- Tekniske data
- Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
- Anvendelsesområder
- For montering av
- Kabelkanaler
- Kabelslangeholder
- Berøringsbeskyttelse avdekninger
- Dørkomponenter
- Kabeloppsamling og kabelfeste
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- I dører
- Montasjetips
- For AE i rustfritt stål trenger man i tillegg montasjehullist.
- Henvisning
- Avhengig av AE-type er det nødvendig å forkorte montasjestagene i svekkingene
- Passer for kapslingstype
- AE
- AE rustfritt stål
- Passer for bredde
- = 800 mm
- Pakkeenhet
- 20 stk.
- Vekt/VE
- 6,76 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177021327
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Montasjestag, for AE, for B: 800 mm