Avstandsbolter

Artikkelnummer: SZ 2311.225

El nummer: E2432119

Det universelle festeelementet for alle situasjoner hvor det må være en avstand til festenivået.

Artikkelnummer:
SZ 2311.225
Produktbeskrivelse
Det universelle festeelementet for alle situasjoner hvor det må være en avstand til festenivået.
Tekniske data
Med selvformende gjenger for Ø 4,5 mm
Materiale
Sekskantstål (SW8)
Overflate
Forsinket
Lengde
25 mm
Montasjetips
På baksiden kan festing skje med plateskruer 5,5 x 13 f.eks. DIN-/bæreprofilskinner, berøringsavdekninger, hovedbryterpaneler, kabelfangskinner osv.
Pakkeenhet
12 stk.
Vekt/VE
0,12 kg
Tolltariffnummer
73181900
EAN
4028177526815
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Avstandsbolter, L: 25 mm
Dokumentasjon
Info sheet