- Artikkelnummer:
- SZ 2311.250
- Produktbeskrivelse
- Det universelle festeelementet for alle situasjoner hvor det må være en avstand til festenivået.
- Tekniske data
- Med selvformende gjenger for Ø 4,5 mm
- Materiale
- Sekskantstål (SW8)
- Overflate
- Forsinket
- Lengde
- 50 mm
- Montasjetips
- På baksiden kan festing skje med plateskruer 5,5 x 13 f.eks. DIN-/bæreprofilskinner, berøringsavdekninger, hovedbryterpaneler, kabelfangskinner osv.
- Pakkeenhet
- 12 stk.
- Vekt/VE
- 0,24 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177526822
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
SZ Avstandsbolter, L: 50 mm