Produktet utløper: 31. des. 2023
- Artikkelnummer:
- DK 5501.200
- Produktbeskrivelse
- Passer for TS IT med lukket, vertikal delt stålplatedører og for TS-skap med bredde 400 mm.
- Anvendelsesområder
- For vertikal montering på gjengeboltene på døren
- Materiale
- Rørprofil: Stålplate
Hjørneprofil: Kunststoff - Overflate
- Rørprofil: Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for kapslingstype
- TS IT
- TS
- Passer for bredde
- 300 mm
- Passer for høyde
- 2 000 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 13 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177678859
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Dørramme, BxH: 300x2000 mm, for TS, TS IT, SE
- Dokumentasjon
- Veiledning