- Artikkelnummer:
- VX 8619.740
- Produktbeskrivelse
- For feste av kabelkanal, kabelslangeholder, dørmonteringer osv.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Distance between fixing points
- 775 mm
- Passer til dørbredde
- 900 mm
- Montasjemuligheter VX SE
- In door width 900 mm
- Montasjetips
- For montering i AX stålplate kun i forbindelse med skinner for innvendig utbygging AX
- Henvisning
- For utbygging med egne komponenter på systemchassisen er plateskruer eller gjengeformede skruer M5 nødvendig
- Passer for
- Kapslingstype: VX SE
AX rustfritt stål
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 1,8 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924673
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
VX systemchassis 14 x 39 mm, for dørbredde: 900 mm