Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019
Artikkelen erstattes av:
9682162
- Artikkelnummer:
- TS 9672.162
- Produktbeskrivelse
- Egnet for TS-skap i stedet for dør eller bakvegg. Deldørene kan kombineres med hverandre. På topp og bunn er det nødvendig med et frontpanel. Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling. På dører uten vindu (høyde 600 – 1000 mm) er det mulig å montere monitorrammen SZ 2305.000. Standard splittlåsinnsats kan erstattes med låsinnsatser, utførelse F og fra 600 mm høyde med komforthåndtak.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skillestag
Hengsler
Låsdeler
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 200 mm - Passer for
- Bredde: = 600 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54, ved komplett skap
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 3,3 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177697690
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- SV Deldører, BH: 600x200 mm, for TS