Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019
Artikkelen erstattes av:
9681208
- Artikkelnummer:
- SV 9671.208
- Produktbeskrivelse
- For ettermontering på deldører. Montasjehullistene har en 25 mm hullraster og kan brukes for individuell påbygging på dørens bakside, f.eks. kabelkanaler, slangeholder, osv. Hulldiameter på montasjehullisten: 4,5 mm
- Materiale
- Stålplate, 1 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 698 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 698 mm
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Vekt/VE
- 2,02 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177619630
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeskrivelse
- SV Montasjehullist, L: 698 mm, for deldører BH: 800x150-800 mm