Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019
Artikkelen erstattes av:
9682314
- Artikkelnummer:
- SV 9672.314
- Produktbeskrivelse
- Som øvre avslutning av den modulære frontutformingen ved bruk av deldører. Frontpanelene kan tas av utenfra ved å løsne skruene. Skillestaget som er nødvendig for montasjen, er inkludert i leveransen av de monterte deldørene.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Height front panel top
- 100 mm
- Passer for
- Bredde: = 400 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,235 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177697331
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivelse
- SV Frontpaneler, for TS, oppe, BH: 400x100 mm, kapslingsgrad IP 54
- Dokumentasjon
- Veiledning