Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019
Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemene VX, VX SE:
8618450
- Artikkelnummer:
- SZ 2403.000
- Produktbeskrivelse
- For individuell utforming av feltbetegnelsene på døren.
- Farge
- RAL 7033
- Leveringsomfang
- Tekstremser
Gjennomsiktig beskyttelsesfolie
Festemateriell - Materialtykkelse
- 0,75 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 29 mm - Passer for
- Bredde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,34 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177022324
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Produktbeskrivelse
- SZ Tekstlister, for B: 600 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet