Denne artikkelen er utgått: 30. jun. 2024
Artikkelen erstattes av:
1562800
- Artikkelnummer:
- KL 1562.700
- Produktbeskrivelse
- For bestykning også utenfor kapslingen. Montasjeskruer er inkludert i skaptilbehøret.
- Materiale
- Stålplate, 2,0 mm
- Overflate
- Forsinket
- Passer for
- Kapslingstype: KL
KL-HD
Bredde: = 200 mm
Høyde: = 200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,48 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177010062
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- KL Montasjeplate, for KL og KL-HD, BD: 200x200 mm